text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
lapos fejjel
Kivitel 2
kihajtható biztosítóval
Alaptest anyaga
acél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
80
B
16,9
B1
2
D
12
Fogadófurat H11
6
H
3
Kihúzóerő F N
190
L1
6
L2
97
L5
86
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél, horganyzott.
További információk
A kihajtható biztosítós rögzítő csapok mozgó elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és tartós összekapcsolására szolgálnak.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszhorony
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak