Rögzítő csapszeg lapos fejjel acél 03400-06035
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Egyszerű kezelés
- Kihajtható biztosító nagy keresztmetszeten történő biztosításhoz
Mennyiségi egység
11,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
lapos fejjel
Kivitel 2
kihajtható biztosítóval
Alaptest
anyaga
acél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
35
B
16,9
B1
2
D
12
Fogadófurat
H11
6
H
3
Kihúzóerő F
N
190
L1
6
L2
52
L5
41
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél, horganyzott.
További információk
A kihajtható biztosítós rögzítő csapok mozgó elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és tartós összekapcsolására szolgálnak.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszhorony
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.