text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
lapos fejjel
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest anyaga
acél
D1=Csapátmérő
12
L=Hossz
20
D
24
D2
2,8
L1
8
L2
33
L3
13,8
L5
28
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
51
UNSPSC Code
31162800
X
1,2
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Felszerelés
Az ellendarabon figyelembe kell venni az X méretet (bevezetési segítség).
Rajzi hivatkozás
Él az ellendarabhoz Xmin. x 45°
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak