Rögzítő csapszeg lapos fejjel acél 03410-1206016
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
5,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
lapos fejjel
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest
anyaga
acél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
16
D
12
D2
2,1
L1
6
L2
25
L3
7,4
L5
22
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
12
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Felszerelés
Az ellendarabon figyelembe kell venni az X méretet (bevezetési segítség).
Rajzi hivatkozás
Él az ellendarabhoz Xmin. x 45°
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.