text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
lapos fejjel
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest anyaga
acél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
12
D
12
D2
2,1
L1
6
L2
21
L3
7,4
L5
18
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
12
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Felszerelés
Az ellendarabon figyelembe kell venni az X méretet (bevezetési segítség).
Rajzi hivatkozás
Él az ellendarabhoz Xmin. x 45°
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak