text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Locking pin
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D=diameter
8,5
H=Height
51
L=Length
16,5
SW=key width
14
Clamping force N
6
D1
8,5
D2
32
D3
10
H1
41,5
H2
7
H3
4
Holding force N
60
L1
6,5
L2
11
M
M16X1
Pullout force F kN
0,3
SW1
24
Shearing force kN
0,4
T
3-12
T1
3
Temperature resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
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
A retesz segítségével két különálló lemezt gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatunk ellendarab nélkül.
Anyag
Ház és nyomógomb, nemesacél.
Kivitel
Ház és nyomógomb, fémtiszta.
További információk
Szerelési lehetőség 3–12 mm-es lemezvastagsághoz.
Használjon kemény anyagból, például nemesacélból készült alaplemezt.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Csavarja a reteszt a csavarozható lemezbe, amíg a menet láthatóvá nem válik a másik oldalon.
Nyomja meg a gombot, és helyezze be a reteszt az előre megmunkált alaplemezbe.
Csavarja a reteszt a másik irányba, amíg mindkét lemez össze nem áll, majd rögzítse ellenanyával.
Rajzi hivatkozás
1) Csavarozható lemez
2) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak