text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsap
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
6,5
H=Magasság
37
L=Hossz
12,5
SW=kulcsnyílás
10
D1
6,5
D2
23
D3
6,5
H1
29
H2
5,5
H3
4
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F kN
0,15
L1
9,5
L2
13,5
M
M12x1
Nyíróerő kN
0,2
Rögzítőerő N
30
SW1
19
Szorítóerő N
3
T
3-8
T1
6
UNSPSC Code
31162800
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
A retesz segítségével két különálló lemezt gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatunk ellendarab nélkül.
Anyag
Ház és nyomógomb, nemesacél.
Kivitel
Ház és nyomógomb, fémtiszta.
További információk
Szerelési lehetőség 3–12 mm-es lemezvastagsághoz.
Használjon kemény anyagból, például nemesacélból készült alaplemezt.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Csavarja a reteszt a csavarozható lemezbe, amíg a menet láthatóvá nem válik a másik oldalon.
Nyomja meg a gombot, és helyezze be a reteszt az előre megmunkált alaplemezbe.
Csavarja a reteszt a másik irányba, amíg mindkét lemez össze nem áll, majd rögzítse ellenanyával.
Rajzi hivatkozás
1) Csavarozható lemez
2) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak