Zárócsap nemesacél fémtiszta 03192-30-173
- Záróelem két külön lemez összekötésére
- Szerelési lehetőség 3–12 mm-es lemezvastagsághoz
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Mennyiségi egység
58,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsap
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
6,5
H=Magasság
40
L=Hossz
12,5
SW=kulcsnyílás
10
D1
6,5
D2
23
D3
6,5
H1
32
H2
5,5
H3
4
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F
kN
0,15
L1
6,5
L2
10,5
M
M12x1
Nyíróerő
kN
0,2
Rögzítőerő
N
30
SW1
19
Szorítóerő
N
3
T
3-8
T1
3
UNSPSC Code
31162800
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
A retesz segítségével két különálló lemezt gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatunk ellendarab nélkül.
Anyag
Ház és nyomógomb, nemesacél.
Kivitel
Ház és nyomógomb, fémtiszta.
További információk
Szerelési lehetőség 3–12 mm-es lemezvastagsághoz.
Használjon kemény anyagból, például nemesacélból készült alaplemezt.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Használjon kemény anyagból, például nemesacélból készült alaplemezt.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Csavarja a reteszt a csavarozható lemezbe, amíg a menet láthatóvá nem válik a másik oldalon.
Nyomja meg a gombot, és helyezze be a reteszt az előre megmunkált alaplemezbe.
Csavarja a reteszt a másik irányba, amíg mindkét lemez össze nem áll, majd rögzítse ellenanyával.
Nyomja meg a gombot, és helyezze be a reteszt az előre megmunkált alaplemezbe.
Csavarja a reteszt a másik irányba, amíg mindkét lemez össze nem áll, majd rögzítse ellenanyával.
Rajzi hivatkozás
1) Csavarozható lemez
2) Alaplemez
2) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.