text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 2
nagy nyírószilárdság
Alak
B
Alaktípus
fogantyúvájattal és gyűrű
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
8
L=Hossz
30
Acélkulcs
1.4542
D
15,5
D2
9,5
D3
13,5
D4
24
Fogadófurat H11
8
Golyósretesz-csap fogantyú
-
L1
7,8
L2
33
L3
46,7
L4
22,7
L5
37,8
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
63
SW
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
Fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.

Csap, 1.4542 nemesacél.

Golyók, 1.4125 nemesacél.

Nyomórugó és kengyel, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök
Nagyobb teherbírás a szabványos golyósretesz-csapokhoz képest.
Az 1.4542 nemesacél csap edzett, és nagy nyírószilárdság és rendkívüli teherbírás jellemzi.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak