text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes rögzítőcsap
Kivitel 1
csillagmarkolattal
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
D1=Csapátmérő
10,07
L=Hossz
15
D
40
D2
M12
D3
21,6
L1
12
L2
68,6
L5
34
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
30,4
Szorítóerő max. kN
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csap, acél vagy nemesacél.

Fogantyú, termoplaszt.

Menetes elem, nemesacél 1.4542.

Nyomógomb, alumínium nyomógomb.

Rugó, nemesacél.

Kivitel
Csap, acél, mangánfoszfátozott.
Fogantyú, fekete.
Menetes elem, kiválásos keményítés.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A menetes rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére, csatlakoztatására és befogására szolgálnak.

A nyomógomb lenyomásával a menetszegmensek kireteszelődnek, és a menetes rögzítőcsap behelyezhető a menetes furatba vagy kivehető onnan. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek.

Meghúzási nyomaték max. 5 Nm.

A felhasználás előfeltétele a méretpontos és megfelelő anyagszilárdságú menetes furat.

Korrózió ellen védett.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabvány alapján számították ki.
Az értékek csak illesztett állapotban (alkalmazott forgatónyomaték nélkül) érvényesek.
Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a menetes rögzítőcsap alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.

A különböző anyagok, amelyeken a menetes rögzítőcsapokat használják, az időjárási körülmények és a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Felszerelés
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Helyezze be a menetes rögzítőcsapot.
3. Engedje el a gombot (a gombnak ismét a kiindulási helyzetben kell lennie).
4 Szükség szerint kézzel húzza meg a menetes rögzítőcsapot.
5. Győződjön meg róla, hogy a menetes szegmensek bekattantak-e a felfogómenetbe.

Szétszerelés:
1. Csavarozza ki a menetes rögzítőcsapot kb. negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes rögzítőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak