text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball lock pin
Form
A
Form definition
with recessed grip and ring
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
25
D
11,5
D2
6,85
D3
10
L1
6,8
L2
25
L5
31,8
Receiving hole H11
6
SW
11
Shearing force double shear max.kN
22
ball lock pin grip
Ringgriff Riffelung ohne Bügel
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
Description

Anyag

Fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.

Csap, 1.4305 nemesacél.

Golyók, 1.4125 nemesacél.

Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought