Golyós rögzítőcsap nemesacél 03415-001205010
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Önbiztosító
- Nagy nyírószilárdság
Mennyiségi egység
11,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Alak
A
Alaktípus
fogantyúvájattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
5
L=Hossz
10
D
11,5
D2
5,5
D3
10
Fogadófurat
H11
5
Golyósretesz-csap fogantyú
-
L1
5,9
L2
25
L5
15,9
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
15
SW
11
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
Fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4305 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.