Golyós rögzítőcsap nemesacél 03415-101510070
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Önbiztosító
- Nagy nyírószilárdság
Mennyiségi egység
22,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Alak
B
Alaktípus
fogantyúvájattal és gyűrű
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
70
D
15,5
D2
12
D3
13,5
D4
24
Fogadófurat
H11
10
Golyósretesz-csap fogantyú
-
L1
8,9
L2
33
L3
46,7
L4
22,7
L5
78,9
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
60
SW
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
Fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4305 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó és kengyel, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz K0724
Biztosító spirálkábel K0367
Tartókötél kötélszemmel K0367
Kulcskarika K0367
Biztosító spirálkábel K0367
Tartókötél kötélszemmel K0367
Kulcskarika K0367
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.