text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Alak
A
Alaktípus
fogantyúvájattal
Terméktípus
lezárható
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
16
L=Hossz
40
Acélkulcs
1.4305
D
22
D2
19
D3
20
Fogadófurat H11
16
L1
13,1
L2
51,2
L5
53,1
L6
28
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
153
SW
21
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
AA golyós rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását.

A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
Anyag
Nemesacél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
Egyedi igényre
További kivitelek.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak