Golyós rögzítőcsap fogantyúkarikával nemesacél 03194-02112020
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, vegy- és élelmiszeripar
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Nagyfokú kopásvédelem
- Önbiztosító
Mennyiségi egység
39,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
fogantyúkarikával
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
12
L=Hossz
20
D
20,6
D2
14,45
D3
18,3
D4
10,7
D5
36,3
Fogadófurat
H11
12
L1
10
L2
32,3
L3
47,8
L5
30
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
144,06
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
Nemesacél csap, 1.4542.
Nemesacél fejdarab és nyomógomb, 1.4305.
Nemesacél golyók, 1.4125.
Nemesacél nyomórugó.
Nemesacél gyűrűfogantyú és kulcskarika.
Nemesacél fejdarab és nyomógomb, 1.4305.
Nemesacél golyók, 1.4125.
Nemesacél nyomórugó.
Nemesacél gyűrűfogantyú és kulcskarika.
Kivitel
Min. 40 HRC edzett és passzivált csapok.
Passzivált fejdarab és nyomógomb.
58 +4 HRC edzett és passzivált golyók.
Passzivált nyomórugó.
Passzivált gyűrűfogantyú és kulcskarika.
Passzivált fejdarab és nyomógomb.
58 +4 HRC edzett és passzivált golyók.
Passzivált nyomórugó.
Passzivált gyűrűfogantyú és kulcskarika.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.
A nagyszilárdságú, edzett nemesacél csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll. A magas korrózió- és savállóság révén széles körűen használhatók az élelmiszeriparban, a petrolkémiai és vegyiparban, valamint a repülőgépgyártás és az űrhajózás szerkezeti alkatrészeiként.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nagyszilárdságú, edzett nemesacél csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll. A magas korrózió- és savállóság révén széles körűen használhatók az élelmiszeriparban, a petrolkémiai és vegyiparban, valamint a repülőgépgyártás és az űrhajózás szerkezeti alkatrészeiként.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197-...
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197-...
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.