text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
fogantyúkarikával
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
8
L=Hossz
70
D
15
D2
9,42
D3
11,9
D4
5,8
D5
29,5
Fogadófurat H11
8
L1
8
L2
23,4
L3
36,8
L5
78
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
63,8
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
Nemesacél csap, 1.4542.

Nemesacél fejdarab és nyomógomb, 1.4305.

Nemesacél golyók, 1.4125.

Nemesacél nyomórugó.

Nemesacél gyűrűfogantyú és kulcskarika.
Kivitel
Min. 40 HRC edzett és passzivált csapok.
Passzivált fejdarab és nyomógomb.
58 +4 HRC edzett és passzivált golyók.
Passzivált nyomórugó.
Passzivált gyűrűfogantyú és kulcskarika.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.

A nagyszilárdságú, edzett nemesacél csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll. A magas korrózió- és savállóság révén széles körűen használhatók az élelmiszeriparban, a petrolkémiai és vegyiparban, valamint a repülőgépgyártás és az űrhajózás szerkezeti alkatrészeiként.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197-...
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak