text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
25
L=Hossz
140
D
45
D2
31
D3
29
Fogadófurat H11
25
Golyósretesz-csap fogantyú
Gomba alakú markolat kicsi
L1
22,1
L2
46,3
L5
162,1
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
386
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
Gomba alakú fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.

Csap, 1.4305 nemesacél.

Golyók, 1.4125 nemesacél.

Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak