Golyós rögzítőcsap állítható gomba alakú fogantyúval nemesacél 03418-10-01906045
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Fokozatmentesen állítható hossz
- 1.4305, 1.4125, 1.4310 nemesacél
Mennyiségi egység
27,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
állítható gomba alakú fogantyúval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
37-45
D
19
D2
6,85
D3
13,5
Fogadófurat
H11
6
Golyósretesz-csap fogantyú
állítható gomba alakú fogantyúval
L1
6,8
L2
25
L3
8
L5
43,8-51,8
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Gomba alakú fogantyú, ellenanya, állítóanya és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4305 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugók, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Az ellenanyákkal és az állítóanyákkal a hosszúsági tartomány fokozatmentesen állítható be. Ezzel játékmentesen felhelyezhető az ellendarabra.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Az ellenanyákkal és az állítóanyákkal a hosszúsági tartomány fokozatmentesen állítható be. Ezzel játékmentesen felhelyezhető az ellendarabra.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.