text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
állítható gomba alakú fogantyúval
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
32-40
D
19
D2
6,85
D3
13,5
Fogadófurat H11
6
Golyósretesz-csap fogantyú
állítható gomba alakú fogantyúval
L1
6,8
L2
25
L3
8
L5
38,8-46,8
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
22
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
Gomba alakú fogantyú, ellenanya, állítóanya és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4305 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugók, nemesacél 1.4310.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Az ellenanyákkal és az állítóanyákkal a hosszúsági tartomány fokozatmentesen állítható be. Ezzel játékmentesen felhelyezhető az ellendarabra.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak