text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél A2
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
14
H=Magasság
58
D1
6
D2
25
D3
28
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
6,5
H2
43,5
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F kN
0,5
L1
5,5
L2
19,5
M
M2x3
Nyíróerő kN
3
Rögzítőerő N
90
Szorítóerő N
30
T
6
T1
6-10
T2
2,5
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
Ház és csap, nemesacél 1.4305.

Forgófej, nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Győződjön meg arról, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap be van tolva.
Tolja vagy helyezze fel a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselyre. Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogóperselyek golyós rögzítőcsapokhoz 03192-02.
Felfogóperselyek, nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak