text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Csapátmérő
16
L=Hossz
45
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Fogadófurat H11
16
Golyósretesz-csap fogantyú
gomba alakú fogantyú széles
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
58,1
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
153
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Fogantyú, termoplaszt.
Acél elemek, nemesacél, 1.4305.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak