Golyós rögzítőcsap T-fogantyúval nemesacél 03420-20844606045
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: vegy- és élelmiszeripar, repülés és űrhajózás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Felhasználóbarát
Mennyiségi egység
15,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
T-fogantyúval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
45
B
17,6
D
46
D2
6,85
D3
13,2
Fogadófurat
H11
6
Golyósretesz-csap fogantyú
t-fogantyú széles hosszú
L1
6,8
L2
25
L3
19,4
L5
51,8
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
22
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
Fogantyú, termoplaszt.
Acél elemek, nemesacél, 1.4305.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.