text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
T-fogantyúval
Kivitel 2
nagy nyírószilárdság
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Csapátmérő
16
L=Hossz
30
Acélkulcs
1.4542
B
33
D
81,8
D2
19
D3
26,3
Fogadófurat H11
16
Golyósretesz-csap fogantyú
t-fogantyú széles hosszú
L1
13,1
L2
39,5
L3
28,8
L5
43,1
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
257
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
Fogantyú, termoplaszt.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugó, nemesacél 1.4310.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök
Nagyobb terhelhetőség a szabványos golyósretesz-csapokkal szemben.
A csap 1.4542 sz. korrózióálló, edzett nemesacélból készül, nagy nyírássziládsággal és különösen nagy teherbírással rendelkezik.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak