Golyós rögzítőcsap T-fogantyúval nemesacél 03420-214606030
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: vegy- és élelmiszeripar, repülés és űrhajózás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Felhasználóbarát
Mennyiségi egység
19,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
T-fogantyúval
Kivitel 2
nagy nyírószilárdság
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
30
Acélkulcs
1.4542
B
17,6
D
46
D2
6,85
D3
13,2
Fogadófurat
H11
6
Golyósretesz-csap fogantyú
t-fogantyú széles hosszú
L1
6,8
L2
25
L3
19,4
L5
36,8
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
35
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
Fogantyú, termoplaszt.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök
Nagyobb terhelhetőség a szabványos golyósretesz-csapokkal szemben.
A csap 1.4542 sz. korrózióálló, edzett nemesacélból készül, nagy nyírássziládsággal és különösen nagy teherbírással rendelkezik.
A csap 1.4542 sz. korrózióálló, edzett nemesacélból készül, nagy nyírássziládsággal és különösen nagy teherbírással rendelkezik.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.