Golyós rögzítőcsap gombafejmarkolattal nemesacél 03194-02106060
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Helytakarékos
- Önbiztosító
Mennyiségi egység
30,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
60
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Fogadófurat
H11
6
Golyósretesz-csap fogantyú
mushroom grip right-angled
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
67
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
35,64
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
Csap, nemesacél, 1.4542.
Gombaforma fogantyú és nyomógomb, nemesacél, 1.4305.
Golyók, nemesacél 1.4125.
nyomórugó, nemesacél.
Gombaforma fogantyú és nyomógomb, nemesacél, 1.4305.
Golyók, nemesacél 1.4125.
nyomórugó, nemesacél.
Kivitel
Csapok, edzett, min. 40 HRC és passzivált.
A gombaforma fogantyú és nyomógomb passzivált.
Golyó, edzett, 58 +4 HRC és passzivált.
A nyomórugó passzivált.
A gombaforma fogantyú és nyomógomb passzivált.
Golyó, edzett, 58 +4 HRC és passzivált.
A nyomórugó passzivált.
További információk
A golyós rögzítőcsapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást. A golyós rögzítőcsapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A sokféle anyag, amelyeken a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Az 5 és 6 mm csapátmérőjű golyós rögzítőcsapokon a csap és a fogantyú között váll található.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A sokféle anyag, amelyeken a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Az 5 és 6 mm csapátmérőjű golyós rögzítőcsapokon a csap és a fogantyú között váll található.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.