text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
T-fogantyúval
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
alumínium
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
90
B
50,8
D2
11,86
D3
14,2
D4
7,4
Fogadófurat H11
10
L1
9
L2
34,8
L3
22,1
L5
99
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
100,1
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
Csap, 1.4542 nemesacél.
Fogantyú, EN-AC 46000 alumíniumprésöntvény.
Nyomógomb, EN-AW 2024 T4 alumínium.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, nemesacél.

Kivitel
Csap, edzett (min. 40 HRC) és passzivált.
Fogantyú, feketére eloxált.
Nyomógomb, kékre eloxált.
Golyók, edzett (58 +4 HRC) és passzivált.
Nyomórugó, passzivált.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap behelyezhető a munkadarabok furataiba. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.

A nagyszilárdságú, edzett nemesacél csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23/28
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak