Golyós rögzítőcsap fej nélkül nemesacél fémtiszta 03192-16212
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Önbiztosító
- Önbiztosító
Mennyiségi egység
28,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
fej nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
D
12
D2
12
D3
8
D6
13
H
22
H1
17,5
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F
kN
0,5
L1
19
L2
21
L5
13,5
M
M8x1,25
Nyíróerő
kN
3
Rögzítőerő
N
90
SW
10
Szorítóerő
N
30
T
max.
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél ház és nyomógomb.
Nemesacél golyó, rugó és feszítőgyűrű.
FKM O-gyűrű.
Nemesacél golyó, rugó és feszítőgyűrű.
FKM O-gyűrű.
Kivitel
Nikkelezett vagy csupasz ház.
Nemesített és nikkelezett fej.
Nemesített golyó.
Nemesített és nikkelezett fej.
Nemesített golyó.
További információk
Szerelési méretek, A alak, 6 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési méretek, B alak, 6 - 16 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Szerelési méretek, B alak, 6 - 16 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Figyelem
A megadott meghúzási nyomatékok csak 03192-02 tartópersely esetén érvényesek.
Accessory
Felfogópersely 03192-02.
Felfogóperselyek nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
Felfogóperselyek nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.