text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
Komponens anyaga
nemesacél A2
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
18
H=Magasság
45
D1
16
D2
34
D3
50
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H1
14
H2
5,5
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F kN
8
L2
21,5
M
M3x6
Nyíróerő kN
15
Rögzítőerő N
5000
Szorítóerő N
2000
T
6
T1
6-20
T2
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Ház és csap, acél.
Forgófej, nemesacél.
Kivitel
Ház és csap nikkelezett.
Forgófej, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselybe és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
Accessory
Felfogó persely, acél, golyós rögzítőcsapokhoz 03191-95.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak