Golyós rögzítőcsap nehéz kivitel acél nikkelezett 03191-90-11218
Mennyiségi egység
151,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
nemesacél A2
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
14
H=Magasság
35
D1
12
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
10
H2
5,5
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F
kN
4
L2
17,5
M
M2x4
Nyíróerő
kN
10
Rögzítőerő
N
2500
Szorítóerő
N
1000
T
6
T1
6-16
T2
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Ház és csap, acél.
Forgófej, nemesacél.
Forgófej, nemesacél.
Kivitel
Ház és csap nikkelezett.
Forgófej, fémtiszta.
Forgófej, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselybe és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Helyezze a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselybe és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
Accessory
Felfogó persely, acél, golyós rögzítőcsapokhoz 03191-95.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.