text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Terméktípus
lezárható
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Csapátmérő
8
L=Hossz
30
Acélkulcs
1.4305
B
33
D
45,9
D2
9,5
D3
20
Fogadófurat H11
8
Golyósretesz-csap fogantyú
gomba alakú fogantyú széles
L1
7,8
L2
49,5
L3
41,3
L5
37,8
L6
28
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
38
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
AA golyós rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását.

A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
Anyag
Termoplaszt markolat.
Nemesacél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
Egyedi igényre
További kivitelek.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak