Golyós rögzítőcsap T-fogantyúval nemesacél 03420-05-208210060
- Zárható
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, vegy- és élelmiszeripar
Mennyiségi egység
49,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
T-fogantyúval
Terméktípus
lezárható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
60
Acélkulcs
1.4305
B
33
D
81,8
D2
12
D3
20
Fogadófurat
H11
10
L1
8,9
L2
49,4
L3
38,8
L5
68,9
L6
28
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
60
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
AA golyós rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását.
A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
Anyag
Termoplaszt markolat.
Nemesacél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Nemesacél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke vagy közlekedési piros RAL 3020.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
Egyedi igényre
További kivitelek.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.