text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
nehéz kivitel
Kivitel 2
csapok, acél
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél A2
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
16
H=Magasság
52
D1
12
D2
27
D3
35
D4
23
D5
16
D6
28
D7
4,4
D8
2,4
H1
10
H2
35
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F kN
4
L1
5,5
L2
17,5
M
M2x4
Nyíróerő kN
10
Rögzítőerő N
2500
Szorítóerő N
1000
T
6
T1
6-16
T2
2,5
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
Ház, nemesacél 1.4305.

Csap acél

Forgófej, nemesacél 1.4301.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, nikkelezett.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Győződjön meg arról, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap be van tolva.
Tolja vagy helyezze fel a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselyre. Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba. A teljes beszorításkor kattanás hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogó persely, acél, golyós rögzítőcsapokhoz 03191-95.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak