text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneszár
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
A=Furattávolság
30
A1
13,5
B
28
D
6,3
Ellendarab
Laposfejű csavar M5x6 és tartólemez 14x41x2
H
20
H1
10
L
40
L1
19
Rögzítőerő F2 N
10
Tartóerő F1 N
20
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű
laposfejű csavarok DIN 921, acél.
Tartólemez, acél.
Kivitel
fekete.
Laposfejű csavar és tartólemez, horganyzott.
További információk
Mágneszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Rajzi hivatkozás
1) Laposfejű csavarok
2) Tartólemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak