text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kétgolyós retesz
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
Komponens anyaga
golyó, nemesacél
A=Furattávolság
60
B=Szélesség
13
H=Magasság
17
L=Hossz
70
A1
30
Acélkulcs
1.4401
B1
10,5
B2
17
D
4,2
H1
4
H2
19
H3
4
H4
23
L1
42
Rugóerő
normál
Rögzítőerő kb. N
38
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
Ház és záródugattyú, sárgaréz, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.

Golyók és rugók, nemesacél.

Kivitel
Sárgaréz és cinkprésöntvény, krómozott
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
További információk
Gyorszár számos alkalmazási lehetőséghez, úgymint ajtók, csapóajtók, blendék és hasonlók zárva tartására. A kétgolyós retesz egy házból és egy ellendarabból, az ún. záródugattyúból áll, amely a házban rögzül. A záródugattyú oldalt vagy elöl nyomható be a házba. A reteszelési nyomás állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Süllyesztés DIN 74-A szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak