Kétgolyós retesz nemesacél szemcseszórt 03075-432
- Gyorszár sokoldalú alkalmazási lehetőségekhez
- Alkalmazási területek: ajtók, csappantyúk, blendék
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Állítható reteszelési nyomás
Mennyiségi egység
15,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kétgolyós retesz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
golyó, nemesacél
A=Furattávolság
35
B=Szélesség
8
H=Magasság
10
L=Hossz
43
A1
16
Acélkulcs
1.4401
B1
7,5
B2
10,5
D
3,2
H1
2,5
H2
11
H3
2,5
H4
13,5
L1
25
Rugóerő
normál
Rögzítőerő
kb. N
13
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
Ház és záródugattyú, sárgaréz, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.
Golyók és rugók, nemesacél.
Kivitel
Sárgaréz és cinkprésöntvény, krómozott
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
További információk
Gyorszár számos alkalmazási lehetőséghez, úgymint ajtók, csapóajtók, blendék és hasonlók zárva tartására. A kétgolyós retesz egy házból és egy ellendarabból, az ún. záródugattyúból áll, amely a házban rögzül. A záródugattyú oldalt vagy elöl nyomható be a házba. A reteszelési nyomás állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Süllyesztés DIN 74-A szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.