text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Double ball catch
Main material
zinc
Surface finish body
chromed
Component material
ball stainless steel
A=Hole spacing
35
B=Width
8
H=Height
10
L=Length
43
A1
16
B1
7,5
B2
10,5
Clamping force ca. N
13
D
3,2
H1
2,5
H2
11
H3
2,5
H4
13,5
L1
25
Spring strength
standard
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
Description

Anyag

Ház és záródugattyú, sárgaréz, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.

Golyók és rugók, nemesacél.

Kivitel
Sárgaréz és cinkprésöntvény, krómozott
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
További információk
Gyorszár számos alkalmazási lehetőséghez, úgymint ajtók, csapóajtók, blendék és hasonlók zárva tartására. A kétgolyós retesz egy házból és egy ellendarabból, az ún. záródugattyúból áll, amely a házban rögzül. A záródugattyú oldalt vagy elöl nyomható be a házba. A reteszelési nyomás állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Süllyesztés DIN 74-A szerint
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought