text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós bekattanózár
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
szürke
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
Tartóerő F1 N
50
UNSPSC Code
31161544
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Poliamid, üvegszál erősítésű.

Gömbfejű csap, acél vagy nemesacél 1.4301.

Kivitel
fekete vagy szürke.
Gömbfejű csap, horganyzott (acél) vagy fémtiszta (nemesacél).

További információk
Gyorszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak