Golyós bekattanózár poliamid szürke 03075-10-4001
- Gyorszár billenő és tolóajtókhoz
- Rugalmasan pozicionálható
- Acél vagy nemesacél gömbfejű csap
Mennyiségi egység
6,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós bekattanózár
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
szürke
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
Tartóerő
F1
N
40
UNSPSC Code
31161544
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Gömbfejű csap, acél vagy nemesacél 1.4301.
Kivitel
fekete vagy szürke.
Gömbfejű csap, horganyzott (acél) vagy fémtiszta (nemesacél).
Gömbfejű csap, horganyzott (acél) vagy fémtiszta (nemesacél).
További információk
Gyorszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.