Golyós bekattanózár poliamid fekete 03075-10-401
- Gyorszár billenő és tolóajtókhoz
- Rugalmasan pozicionálható
- Acél vagy nemesacél gömbfejű csap
Mennyiségi egység
8,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós bekattanózár
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Tartóerő
F1
N
40
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Gömbfejű csap, acél vagy nemesacél 1.4301.
Kivitel
fekete vagy szürke.
Gömbfejű csap, horganyzott (acél) vagy fémtiszta (nemesacél).
Gömbfejű csap, horganyzott (acél) vagy fémtiszta (nemesacél).
További információk
Gyorszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.