text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, kétoldali
Alak
C2
Alaktípus
with flattened ball-end
Alaptest anyaga
szerszámacél
C=átmérő
25
A
25
B
25
D
25
E
25
F
6
G
M5
H
10
J
R 6
Menet magfurat
Zsákfurat
Méret
2
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Material

Tool steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel hardened and ground.
Stainless steel ground and kolsterised.
Note
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration 1)
Drawing reference
C1) Internal thread one side in blind hole
C2) Internal thread both sides in blind holes
C3) Internal thread both sides in through hole
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought