text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, egyoldali
Alak
C1
Alaktípus
with flattened ball-end
Alaptest anyaga
nemesacél
C=átmérő
10
A
10
B
10
D
13
E
10
F
2,5
G
M3
H
6
J
R 2,5
K
2,5
Menet magfurat
Zsákfurat
Méret
1
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
A golyós rátétes felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mivel az illesztésnek megfelelően alakíthatók. A szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz vagy a feltolás során nem a csap tengelyére ható erők idéznek elő, a golyós rátét minimalizálja (lásd 1. ábra).
Rajzi hivatkozás
C1) Belső menet, egyoldali, zsákfurattal
C2) Belső menet, kétoldali, zsákfurattal
C3) Belső menet, kétoldali, átmenő furattal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak