Locating pin Internal thread both sides tool steel 03108-1002
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- A golyós rátét minimalizálja a szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Edzett és köszörült acél
- Köszörült és kolsterizált nemesacél
Mennyiségi egység
17,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Locating pin
Version 1
Internal thread both sides
Form
B3
Form definition
Stepped with ball-end
Main
material
tool steel
C= diameter
10
A
10
B
7
D
7
E
10
F
2,5
G
M3
H
6
J
R 2,5
Kind of fastening
precision diameter
Size
3
Thread core hole
Through hole
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
Material
Tool steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel hardened and ground.
Stainless steel ground and kolsterised.
Stainless steel ground and kolsterised.
Note
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration).
Drawing reference
B1) Internal thread one side in blind hole
B2) Internal thread both sides in blind holes
B3) Internal thread both sides in through hole
B2) Internal thread both sides in blind holes
B3) Internal thread both sides in through hole
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.