Felfogócsap Belső menet, egyoldali nemesacél 03108-512
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- A golyós rátét minimalizálja a szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Edzett és köszörült acél
- Köszörült és kolsterizált nemesacél
Mennyiségi egység
24,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, egyoldali
Alak
B1
Alaktípus
Stepped with ball-end
Alaptest
anyaga
nemesacél
C=átmérő
12
A
12
B
8
D
8
E
12
F
3
G
M4
H
8
J
R 3
Menet magfurat
Zsákfurat
Méret
1
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Material
Tool steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel hardened and ground.
Stainless steel ground and kolsterised.
Stainless steel ground and kolsterised.
Note
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration).
Drawing reference
B1) Internal thread one side in blind hole
B2) Internal thread both sides in blind holes
B3) Internal thread both sides in through hole
B2) Internal thread both sides in blind holes
B3) Internal thread both sides in through hole
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.