Locating pin Internal thread one side stainless steel 03107-514
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- A golyós rátét minimalizálja a szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Edzett és köszörült acél
- Köszörült és kolsterizált nemesacél
Sales unit
23,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 1
Internal thread one side
Form
A1
Form definition
with ball-end
Main
material
stainless steel
C= diameter
14
A
14
B
14
D
17
E
14
F
3,5
G
M4
H
8
J
R 3,5
Kind of fastening
precision diameter
Size
1
Thread core hole
Blind hole
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
Description
Anyag
Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration 1)
Drawing reference
A1) Internal thread one side in blind hole
A2) Internal thread both sides in blind holes
A3) Internal thread both sides in through hole
A2) Internal thread both sides in blind holes
A3) Internal thread both sides in through hole
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.