Felfogócsap lehúzható szerszámacél 03106-252
- Edzett
- Köszörült
Mennyiségi egység
26,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
lehúzható
Kivitel 2
fejjel
Alak
D
Alaptest
anyaga
szerszámacél
D=átmérő
25
B
8
D1
18
D3
M5
L1
25
L2
17
L4
5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55-60).
További információk
A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.