Felfogócsap lehúzható szerszámacél 03106-202
- Edzett
- Köszörült
Mennyiségi egység
20,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
lehúzható
Kivitel 2
fejjel
Alak
D
Alaptest
anyaga
szerszámacél
D=átmérő
20
B
6
D1
14
D3
M5
L1
22
L2
15
L4
5
UNSPSC Code
31162800
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55-60).
További információk
A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.