text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, kétoldali
Alak
D3
Alaktípus
stepped with flattened ball-end
Alaptest anyaga
nemesacél
C=átmérő
12
A
12
B
8
D
8
E
12
F
3
G
M4
H
8
J
R 3
K
2,5
Menet magfurat
Átmenő furat
Méret
3
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration 1)
Drawing reference
D1) Internal thread one side in blind hole
D2) Internal thread both sides in blind holes
D3) Internal thread both sides in through hole
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought