text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Támasztófej
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
91,5
D=átmérő
60,3
H=Magasság
185
L=Hossz
78
B1
54
B2
20,5
D1
10,5
D2
10,5
F max. kN
4
H1
60
H10
9,5
H2
66
H3
19
H4
16
H5
30
H6
30
H7
126,5
H8
10,5
H9
20
L1
77
L2
24
L3
10,5
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.

A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.

Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
Rajzi hivatkozás
1) A furat használatához a vékony membránt át kell törni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak