Tube clamp support bracket polyamide black 29352-248
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Oldalsó rögzítés
Mennyiségi egység
11,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Tube clamp
Version 1
support bracket
Version 2
for round tubes
Form
C
Main
material
polyamide
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
B=Width
70
D=diameter
48,3
H=Height
114
L=Length
118
B1
40
B2
19
D3
62
E1
8,5
E2
18,5
F
max. kN
3,5
H1
69
H2
32
H3
69
H4
55
H7
105
L1
98
L2
84
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.
A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
Rajzi hivatkozás
1) A furat használatához a vékony membránt át kell törni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.