Cső-összekötő Támasztófej poliamid fekete 29352-048
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Oldalsó rögzítés
Mennyiségi egység
10,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Támasztófej
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
80
D=átmérő
48,3
H=Magasság
174
L=Hossz
65
B1
47,5
B2
20
D1
10,5
D2
10,5
D3
65
F
max. kN
3,5
H1
60
H2
67
H3
11,5
H4
14
H5
30
H6
30
H7
96
H8
10,5
H9
10,5
L1
77
L2
24
L3
15,5
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.
A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
Rajzi hivatkozás
1) A furat használatához a vékony membránt át kell törni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.